Taper sprocket 3/8"x 7/32" - 3/8 x 7/32", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Sprockets
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_3_8_7_32.prj},{NB=Einfachtaper-Kettenrad 3/8 x 7/32 06, fuer Ketten nach DIN 8187 321-110-114 TL},{IDNR=},{Z=114},{ZX=114},{DE=349.5},{DP=345.68},{DM=83.0},{A=38},{BUCHSE=1215},{TYP=6},{EFZF=Einfachtaper-Kettenrad},{D1=47.5},{TK=47.550},{GNDM=9.525},{R3=10},{T=9.525},{VER=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DE
Dimensions
[mm]
DP
Dimensions
[mm]
DM
Dimensions
[mm]
A
Dimensions
[mm]
BUCHSE
Socket
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Gear width
[mm]
SB1
Gear width b1
[mm]
B2
Gear width
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-017 TL
17
55.3
51.83
44.5
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-018 TL
18
58.3
54.85
43.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-019 TL
19
61.3
57.87
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-020 TL
20
64.3
60.89
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-021 TL
21
68.0
63.91
46.0
22
1008
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-022 TL
22
71.0
66.93
50.0
22
1108
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-023 TL
23
73.5
69.95
62.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-024 TL
24
77.0
72.97
62.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-025 TL
25
80.0
76.00
63.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-026 TL
26
83.0
79.02
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-027 TL
27
86.0
82.05
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-028 TL
28
89.0
85.07
60.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-030 TL
30
94.7
91.12
63.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-038 TL
38
119.5
115.35
73.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-045 TL
45
140.7
136.55
73.0
25
1210
1
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-057 TL
57
176.9
172.91
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-076 TL
76
234.9
230.49
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-095 TL
95
292.5
288.08
83.0
25
1210
6
5.3
0.0
0.0
Einfachtaper-Kettenrad 3/...
321-110-114 TL
114
349.5
345.68
83.0
38
1215
6
5.3
0.0
0.0
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-017 TL
17
55.3
51.83
42.5
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-018 TL
18
58.3
54.85
43.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-019 TL
19
61.3
57.87
46.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-020 TL
20
64.3
60.89
48.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-021 TL
21
68.0
63.91
49.0
22
1008
2
0.0
5.2
15.4
Zweifachtaper-Kettenrad 3...
322-400-022 TL
22
71.0
66.93
52.0
22
1108
2
0.0
5.2
15.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處