Sprocket 1 1/2 x 1" - 1 1/2 x 1" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Sprockets
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_1_1_2_1_gg.prj},{NB=Einfachkettenrad aus GG 22 1 1/2 x 1, 24 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 321-700-076GG},{IDNR=},{Z=76},{ZX=076GG},{DE=936.9},{DP=921.98},{DM=170},{D1=45},{A=100},{R3=38},{T=38.100},{VER=4},{EFZF=Einfachkettenrad}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DE
Dimensions
[mm]
DP
Dimensions
[mm]
DM
Dimensions
[mm]
D1
Dimensions
[mm]
A
Dimensions
[mm]
R3
Tooth tip rounding
[mm]
C
Width of the rounding
[mm]
B1
Gear width
[mm]
SB1
Gear width b1
[mm]
B2
Gear width
[mm]
B3
Gear width
[mm]
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-700-030GG
30
379.5
364.50
130
40
85
38
4.0
24.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-700-038GG
38
476.2
461.39
140
45
90
38
4.0
24.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-700-045GG
45
561.2
546.20
140
45
90
38
4.0
24.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-700-057GG
57
706.5
691.63
160
45
100
38
4.0
24.1
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-700-076GG
76
936.9
921.98
170
45
100
38
4.0
24.1
0.0
0.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-700-038GG
38
476.2
461.39
180
45
100
38
4.0
0.0
23.6
72.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-700-057GG
57
706.5
691.63
200
55
110
38
4.0
0.0
23.6
72.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-700-076GG
76
936.9
921.98
220
55
120
38
4.0
0.0
23.6
72.0
0.0
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-700-038GG
38
476.2
461.39
200
60
150
38
4.0
0.0
23.6
0.0
120.3
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-700-057GG
57
706.5
691.63
200
60
150
38
4.0
0.0
23.6
0.0
120.3
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-700-076GG
76
936.9
921.98
250
70
150
38
4.0
0.0
23.6
0.0
120.3
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處