您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
SB-Einfach-Kettenrad - 1“ x 17,02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
Sprockets
Kettenräder SB <br>Teilung 1" x 17,02 mm
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-sb-br-teilung_1_17-02mm/kettenraeder_sb_br_teilung_1_17_02.prj},{NB=SB Einfachkettenrad fuer Rollenkette nach DIN 8187/ ISO 606, 1 x 17.02 mm, Z = 18, Bohrung 30 H7},{Z=18},{DE=157.0},{DP=146.28},{DM=100},{D1=30},{A=45},{K=8.0},{T2=3.3},{NDM=6},{N=5.7588},{D1X=15.880},{VER=0},{R=0.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
[mm]
DE
Head circular diameter
[mm]
DP
Circle diameter
[mm]
DM
Hub outside diameter
[mm]
D1
Bore diameter H7
[mm]
A
Hub length
[mm]
K
Groove width H9
[mm]
T2
Groove height
[mm]
M
Thread
[mm]
B1
Tooth width
[mm]
C
Radius width
[mm]
R3
Tooth radius
[mm]
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB25
11
101.7
90.14
61
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB30
11
101.7
90.14
61
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB35
11
101.7
90.14
61
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB40
11
101.7
90.14
67
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB25
12
109.7
98.14
69
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB28
12
109.7
98.14
69
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB30
12
109.7
98.14
69
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB32
12
109.7
98.14
69
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB35
12
109.7
98.14
69
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB38
12
109.7
98.14
69
38
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB40
12
109.7
98.14
69
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB25
13
117.2
106.14
78
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB28
13
117.2
106.14
78
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB30
13
117.2
106.14
78
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB32
13
117.2
106.14
78
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB35
13
117.2
106.14
78
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB38
13
117.2
106.14
78
38
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB40
13
117.2
106.14
78
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB42
13
117.2
106.14
78
42
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB45
13
117.2
106.14
78
45
40
14.0
3.8
M12
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB25
14
125.7
114.15
84
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB28
14
125.7
114.15
84
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB30
14
125.7
114.15
84
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB32
14
125.7
114.15
84
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB35
14
125.7
114.15
84
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處