피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
SB-Einfach-Kettenrad - 1“ x 17,02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
Ketten Fuchs
Sprockets
Kettenräder SB <br>Teilung 1" x 17,02 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-sb-br-teilung_1_17-02mm/kettenraeder_sb_br_teilung_1_17_02.prj},{NB=SB Einfachkettenrad fuer Rollenkette nach DIN 8187/ ISO 606, 1 x 17.02 mm, Z = 18, Bohrung 30 H7},{Z=18},{DE=157.0},{DP=146.28},{DM=100},{D1=30},{A=45},{K=8.0},{T2=3.3},{NDM=6},{N=5.7588},{D1X=15.880},{VER=0},{R=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
[mm]
DE
Head circular diameter
[mm]
DP
Circle diameter
[mm]
DM
Hub outside diameter
[mm]
D1
Bore diameter H7
[mm]
A
Hub length
[mm]
K
Groove width H9
[mm]
T2
Groove height
[mm]
M
Thread
[mm]
B1
Tooth width
[mm]
C
Radius width
[mm]
R3
Tooth radius
[mm]
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB25
11
101.7
90.14
61
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB30
11
101.7
90.14
61
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB35
11
101.7
90.14
61
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510011SB40
11
101.7
90.14
67
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB25
12
109.7
98.14
69
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB28
12
109.7
98.14
69
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB30
12
109.7
98.14
69
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB32
12
109.7
98.14
69
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB35
12
109.7
98.14
69
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB38
12
109.7
98.14
69
38
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510012SB40
12
109.7
98.14
69
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB25
13
117.2
106.14
78
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB28
13
117.2
106.14
78
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB30
13
117.2
106.14
78
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB32
13
117.2
106.14
78
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB35
13
117.2
106.14
78
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB38
13
117.2
106.14
78
38
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB40
13
117.2
106.14
78
40
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB42
13
117.2
106.14
78
42
40
12.0
3.3
M10
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510013SB45
13
117.2
106.14
78
45
40
14.0
3.8
M12
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB25
14
125.7
114.15
84
25
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB28
14
125.7
114.15
84
28
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB30
14
125.7
114.15
84
30
40
8.0
3.3
M6
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB32
14
125.7
114.15
84
32
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
SB Einfach-Kettenrad 1" x...
321510014SB35
14
125.7
114.15
84
35
40
10.0
3.3
M8
16.2
2.5
26
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.