{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_6-2-8mm/kettenraddschiebe_6_2_8mm.prj},{NB=Kettenradscheibe 6 x 2,8 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 311-005-125},{IDNR=},{Z=125},{DE=241.2},{DP=238.75},{D1=16},{H=4},{R3=5},{C=0.7},{B1=2.6},{T=6},{IB=2.8},{RO=4.0},{ZX=125},{VER=2}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.