{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8188-1/zweifach_rollenketten.prj},{NB=Zweifach-Rollenketten,DIN 8188-1, ISO 606-1982 Amerikanische Norm ZR311},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZR311},{BEZ=10 A-2 ASA 50},{BEZH=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.400},{B2=13.80},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=44.0},{L2=39.9},{G=15.00},{E=18.11},{FB=44400},{GEW=1.90},{V=2},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.