Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Ketten Fuchs
Beschreibung
Zahnriemenscheibe - Profil HDT, für Taper-Spannbuchsen
Stückliste
Zahnriemenscheibe ( HTD-Teilung ) für Taper-Spannbuchsen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. TL24-8M-30
CNSORDERNO
Bestellnummer
TL24-8M-30
P
Teilung
8 mm
ZRB
Zahnriemenbreite
30 mm
Z
Zähnezahl
24
TYP
Typ
5F
MAT
Werkstoff
St
BUCHSE
Buchse
1108
DE
Abmessungen
59.75 mm
DP
Abmessungen
61.12 mm
DM
Abmessungen
0.0 mm
DI
Abmessungen
44.0 mm
DF
Abmessungen
66.0 mm
W
Abmessungen
38.0 mm
E
Abmessungen
16.0 mm
L
Abmessungen
22.0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen