Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einschweissnaben - für Taper-Spannbuchsen
Bill of material
Welding hub for taper bushes KETTEN FUCHS Item-No. MSC3535
CNSORDERNO
Order number
MSC3535
TYP
Typ
MSC
BUCHSE
Socket
3535
A
Dimensions
190 mm
B
Dimensions
89 mm
C
Dimensions
180 mm
D
Dimensions
25 mm
E
Dimensions
64 mm
F
Dimensions
25 mm
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady