Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Sprocket 6 x 2,8 mm - 6 x 2,8 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 6 x 2,8 mm aus Polyacetal, fuer Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 10 13
CNSORDERNO
Order number
KR 10 13
Z
Number of Teeth
13
DE
Dimensions
27.3 mm
DP
Dimensions
20.88 mm
B
Gear width
2.6 mm
DM
Dimensions
18.0 mm
D1
Dimensions
8 mm
A
Dimensions
10 mm
R
Tooth tip rounding
6 mm
F
Width of the rounding
0.7 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください