Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenführungen - Typ GL 1b-CH und GL1b-CV
Bill of material
Kettenführung ummantelt für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606, GL 1b-CH KETTEN FUCHS Artikel-Nr. GL1b-CH-08 4-1.U (A4 grün - 2000)
CNSORDERNO
order number
GL1b-CH-08 4-1.U
BZ
Designation to DIN 8187
084-1
PXB1
p x b1
1/2 x 3/16”''
B1
27.0 mm
BC
31.0 mm
H
22.5 mm
HC
24.0 mm
L
53.0 mm
D1
8.0 mm
D2
5.0 mm
G
11.8 mm
H1
6.3 mm
H2
9.8 mm
H3
11.2 mm
CP
C-Profil
CV 3147
MAT
Material
A4 grün
SL
Standard length
2000 mm
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura