카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187, simple, rust free, maintenance free (marathon)
Bill of material
Einfach-Rollenketten, DIN 8187, einfach, rostfrei, wartungsfrei (Marathon) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ERV-310-MA
CNSORDERNO
Order number
ERV-310-MA
BEZ
Designation DIN
10B-1
BEZH
Name commercially
5/8x3/8"
P
Division
15.875 mm
B1
Inside width min.
9.525 mm
B2
Inner link width max
13.28 mm
D1
Roll diameter max.
10.16 mm
D2
Bolt Ø max.
5.09 mm
L1
Locking bolts max.
23.7 mm
L2
Bolt length max.
19.6 mm
G
Tabs height min.
14.70 mm
FB
Breaking strength min.
14500 Ns
GEW
Weight
0.91 kg/m
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
치수도
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.