Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Ketten Fuchs
Beschreibung
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, mit Winkellaschen
Stückliste
Einfach-Rollenketten aus Stahl, mit Winkellaschen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 400 W 401-II/4
CNSORDERNO
Bestellnummer
ER 400 W 401-II/4
KN
Ketten-Nr.
400
BEZ
Bestellnummer
12B-1
K
Kettengröße p × b1
3/4 × 7/16''
P
Teilung Bezeichnung
19.050 mm
M
Mitnehmer
W401
FORM
Form
S
B1
Abmessungen min.
11.68 mm
D1
Abmessungen Rollen-Ø max.
12.07 mm
G
Abmessungen
16.100 mm
G5
Abmessungen
18.0 mm
O
Abmessungen
6.0 mm
I
Abmessungen
12.2 mm
B4
Abmessungen min.
35.00 mm
B5
Abmessungen
50.6 mm
T
Abmessungen
1.8 mm
P1
Abmessungen
0.0 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen