{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8188-1/einfach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten,DIN 8188-1, ISO 606-1982 Amerikanische Norm ER 015},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 015},{BEZ=04 C-1 ASA 25},{BEZH=1/4 x 1/8\"},{P=6.350},{B1=3.100},{B2=4.56},{D1=3.30},{D2=2.31},{L1=11.6},{L2=9.1},{G=6.00},{FB=3500},{GEW=0.13},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.