Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Slip clutch hub - Hatorq®-Rutschnaben-Kupplungen
Bill of material
Hatorq-slip hub couplings KETTEN FUCHS Artikel-Nr. C 15/40
CNSORDERNO
Order number
C 15/40
MTA
Size Mt × A
15 × 40
MT
Transmission values ​​max torque Mt.
15 Nm
AT
Number plate spring
1
DP
Parallel offset Δp
0.20
AW
Axial offset αw
30’ Grad
SD
Bore sprocket hub
mm
Enter value for SD
Bore sprocket hub
mm
cm
inch
ft
SDB
sd min.
13.0 mm
SDMAX
sd max.
35.0 mm
D
Wheel hub bore chains
mm
Enter value for D
Wheel hub bore chains
mm
cm
inch
ft
DB
D min
7.0 mm
DMAX
D max
14.0 mm
O
Dimensions
55.0 mm
P
Dimensions
49.0 mm
Q
Dimensions
25.0 mm
S
Dimensions
28.0 mm
T
Dimensions
2.0 mm
Z
Number of Teeth
20
KG
Chain size
3/8 × 7/32''
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください