Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Idler Sprockets - Chain idler wheels, complete with INA bearings or standard ball bearing
Bill of material
Chain idler wheels, complete with INA bearings or ball bearings standard FOX CHAIN ​​Item no. 510-020-023
CNSORDERNO
Order number
510-020-023
Z
Number of Teeth
23 mm
RO
For roller chains DIN 8187
8 × 3 mm
DE
Dimensions
62.2 mm
DP
Dimensions
58.75 mm
A
2.8 mm
A1
7.0 mm
D1
16 mm
D11
50 mm
F
40 mm
B
12 mm
H
18.3 mm
C
1.0 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.13 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale