Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Zahnriemenscheibe - Toothed belt pulleys (metric AT-division)
Bill of material
Zahnriemenscheibe, metrische Teilung, Profil AT T 5 ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 21AT5/19-2
CNSORDERNO
Order number
21AT5/19-2
P
Division
5.0 mm
ZRB
Wide belt
10 mm
Z
Number of Teeth
19
TYP
Typ
6F
MAT
Material
Al
DE
Dimensions
29.00 mm
DP
Dimensions
30.25 mm
DM
Dimensions
22 mm
DF
Dimensions
36.0 mm
W
Dimensions
15 mm
L
Dimensions
21 mm
D1
Dimensions
6 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください